ZHDA083 March   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AM13E230x 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32G474x 与 AM13E230x MCU 的产品系列比较
  5. 2器件引脚排列比较
    1. 2.1 器件引脚和信号比较表
      1. 2.1.1 器件引脚对引脚比较
      2. 2.1.2 STM32G474x 复用功能和 AM13E230x 信号名称
      3. 2.1.3 STM32G474x 附加功能和 AM13E230x 模拟功能
    2. 2.2 按封装类型的器件引脚排列比较
    3. 2.3 STM32G474x 与 AM13E230x 的方框图比较
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O (GPIO)
    2. 4.2 串行通信外设
      1. 4.2.1 通用异步接收器/发送器 (UART)
      2. 4.2.2 串行外设接口 (SPI)
      3. 4.2.3 内部集成电路 (I2C)
    3. 4.3 计时器
    4. 4.4 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    5. 4.5 控制器局域网 (CAN)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器子系统 (CMPSS)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 可编程增益放大器 (PGA)
  9. 6系统级迁移
    1. 6.1 电源、时钟、复位迁移
    2. 6.2 引导 ROM 配置的引脚
    3. 6.3 其他注意事项

模数转换器 (ADC)

表 5-1 ADC 功能集比较
特性 STM32G474x AM13E230
分辨率(位) 12 12
转换速率 (Msps) 4 6.9
过采样(位) 16 位 16 位
硬件过采样 256x 128x
FIFO 不支持(将数据寄存器 (ADC_DR) 与 DMA 配合使用以进行连续传输) 是

ADC 基准 (V)

内部: VREFINT(~1.2V) 2.5V 或 3.3V 的可选内部基准电压
外部:VRef+ 引脚或 VDDA 由 VREFHI/VREFLO 设定的比例式外部基准
工作电源模式
  • 独立
  • 双路模式
  • 深度断电
  • 自动关闭
  • 突发模式
  • 过采样/欠采样模式
  • 外部基准模式
  • 内部基准模式
自动断电 是 否
外部输入通道 20 32
内部输入通道 VREFINT、温度传感器、VBAT VREF、温度传感器、PGA 连接
DMA 支持 是 是
ADC 窗口比较器单元 否 否
同时采样 是 是
ADC 数量 5 3