ZHDA049A April   2018  – January 2026 AM2434 , AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1智能电网变电站中的以太网冗余
    1. 1.1 高可用性无缝冗余 (HSR)
    2. 1.2 并行冗余协议 (PRP)
  5. 2Sitara 处理器中的 HSR/PRP 实现方案
    1. 2.1 PRU_ICSSG 概述
    2. 2.2 PRU_ICSSG HSR/PRP 架构
    3. 2.3 PRU_ICSSG HSR/PRP 特性
    4. 2.4 PRU_ICSSG HSR/PRP 固件
    5. 2.5 PRU_ICSSG HSR/PRP 的优势
    6. 2.6 Linux HSR/PRP 解决方案
    7. 2.7 RTOS HSR/PRP 解决方案
  6. 3HSR/PRP SDK 支持
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

HSR/PRP SDK 支持

如 节 2.6 和 节 2.7 中所述,TI 分别提供了适用于 Linux 和 RTOS 的处理器 Linux SDK 和工业通信 SDK。两个 SDK 软件包都包有关如何在 AM64x 和 AM243x 微处理器上实施和测试 HSR 和 PRP 的示例和文档。

两个 SDK 软件包都包含以下内容:

  • PRU_ICSSG 固件,用于实现 1G HSR/PRP LRE
  • 相关的驱动程序
  • 栈适配层
  • 所选协议的协议栈库的评估版本
  • 快速入门示例

在 AM3x/AM4x 微处理器中,还支持 HSR/PRP 功能。这些器件具有 PRU-ICSS 子系统。PRU-ICSS 和 PRU_ICSSG 的主要区别在于,PRU-ICSS 最高只能支持 100Mbps 带宽。有关 HSR/PRP 的 PRU-ICSS 实现方案的资源,请点击此处。