ZHDA022 January   2026 MSPM0L1305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2背景
  6. 3过程
  7. 4评估方法和结果
    1. 4.1 初始数据收集
    2. 4.2 有原位监测的 BLR
    3. 4.3 无原位监测的 BLR
  8. 5测试结果汇总
  9. 6结语
  10. 7鸣谢
  11. 8参考资料

初始数据收集

采用 SON 型配置的器件焊接到 PCB 后,选取其中三个进行截面制样来测量焊点厚度,并通过 SEM 图像来检查焊锡圆角的形成。图 4-1 中汇总了焊点测量值。给定器件的所有焊点厚度的平均值为 50μm 或更大,这符合 IPC-7351 中关于更优且可靠的焊点厚度的指导 [4]。

XM0L1305SRTRR MSPM0L1305 未进行任何应力测试的 SON 型配置器件的 T0 焊点测量图 4-1 未进行任何应力测试的 SON 型配置器件的 T0 焊点测量

图 4-2 和图 4-3 中的焊点未显示异常,是 100µm 和 200µm 悬伸量的代表性横截面图像。

XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
图 4-2 使用 100μm 悬伸量焊接的引线的横截面,未进行任何应力测试
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
图 4-3 使用 200μm 悬伸量焊接的引线的横截面,未进行任何应力测试
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305
XM0L1305SRTRR MSPM0L1305

在焊点中,经常存在圆角不完整以及侧润湿角很小甚至无侧润湿角。然而,这些外观并不一定表示性能不佳。在评估板级可靠性的下一节中,将会讨论有关此概念的更多信息。