ZHDA022 January   2026 MSPM0L1305

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2背景
  6. 3过程
  7. 4评估方法和结果
    1. 4.1 初始数据收集
    2. 4.2 有原位监测的 BLR
    3. 4.3 无原位监测的 BLR
  8. 5测试结果汇总
  9. 6结语
  10. 7鸣谢
  11. 8参考资料

摘要

引线键合式引线载片 QFN 封装要求在引线框架上提供极少的芯片支持,以保障引线键合工序的稳定加工。但是,随着芯片尺寸的缩小和器件能力的提高,在现有封装尺寸中支持更小的芯片尺寸变得更具挑战性。一个支持选项是延伸引线框架上引线的外露金属。但是,尚未针对与现有 PCB 的兼容性评估这种类型封装变化的影响。因此,本研究评估了在 SMT 工艺中引线悬伸出 PCB 上的焊盘时对焊点质量和可靠性的潜在影响。

在这项研究中,我们选择了一个测试对象来设计模拟不同引线悬伸量的 PCB,并在每个电路板上焊接了一个具有代表性的器件样品。在对器件进行温度循环板级可靠性测试之前,进行了焊点厚度测量。结果表明,通过充分形成焊点可支持高达 200µm 的引线悬伸量,而不会影响板级性能。此调整还允许在引线载片 QFN 封装中保持相同的封装标识符,这对于客户连续性非常重要。