ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2407

复位:MCU_RESETz 置位为低电平时 MCU_RESETSTATz 不可靠

详细信息:

MCU_RESETSTATz 在较短的一段时间内周期性地变为高电平,然后再次变为低电平,同时 MCU_RESETz 仍被置为低电平。仅当 MCU_RESETz 置位为低电平的时间超过 100us 时,才会出现此问题。当 MCU_RESETz 为低电平时,器件保持复位状态;本公告仅适用于信号 MCU_RESETSTATz。

权变措施:

以下任何一项都可以用作本公告的权变措施

  • 请勿在功能系统中使用 MCU_RESETz。MCU_RESETz 仍可用于调试,以实现勘误表中的限制。
  • 将 MCU_RESETz 的最大低电平持续时间限制为小于 100us。
  • 使用主域 RESETSTATz 而不是 MCU_RESETSTATz。MCU_RESETz 也会导致主复位,因此主域 RESETSTATz 可用于观察器件复位。有关 RESETSTATz 时序规范,请参阅数据表。
  • 在新设计中,产生主域复位和 MCU 域复位的电路应与“与”门结合使用,作为 RESETz 的输入。还应将 MCU 域复位电路连接到 MCU_RESETz 输入。这将提供 MCU 热复位的完整功能,使用 MCU_RESETz 和 MCU_RESETSTATz 指示 MCU 域复位的状态。RESETz 将在主域复位或 MCU 域复位时使用“与”门触发。