ZHCZ052C March 2023 – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
USART 虚假 DMA 中断
当在 TLR 寄存器中出现非 2 的乘幂触发级别的情况下,使用 DMA 访问 TX/RX FIFO 时,可能会发生虚假 DMA 中断。
为 TX/RX FIFO 触发级别使用 2 的乘幂值(1、2、4、8、16 和 32)。