ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2087


C71x:MMA HWA_STATUS 在应用程序启动之前报告错误

详细信息:

由于内部状态未初始化,C71x 处理器所搭载的矩阵数学加速器 (MMA) 在上电后,可能会在 HWA_STATUS 寄存器的 FirstErrorCode 与 LastErrorCode 字段中上报错误。由于这些字段是粘滞字段,任何后续的 HWARCV 指令都可能会引发 C71x 异常。

权变措施:

上电后,在首次执行正常 MMA 操作前,可通过 C71x 处理器运行一段简短指令序列,完成 MMA 内部状态初始化。仅需执行一次该指令序列。

该序列会生成有效的 HWA_CONFIG 和 HWA_OFFSET 值并将其加载到 MMA 中,随后清除粘性错误码。

以下为 C71x 汇编语言编写的指令序列:

PROT 
    MVK32 .M2 0x0,B0 ; clear low word of VB0 
    VDUPW .C2 B0,VB0 ; duplicate word across VB0 
    HWAOPEN .L2 VB0,VB0,0 ; clear HWA_CONFIG and HWA_OFFSET 
    HWACLOSE .S1 0 ; clear any error conditions