ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2409

USB:USB2 PHY 由于短暂挂起而锁定

详细信息:

当 USB 2.0 PHY 可能挂起,以响应在 USB 控制器进入挂起状态的 3 微秒内发生的 USB 唤醒事件时。这种 PHY 挂起只能通过电源重启恢复,因为热复位无效。

权变措施:

注意:此权变措施仅在 USB 不是主引导模式时适用。如果 USB 是主引导模式,则没有可用的权变措施。

为防止该问题发生,在 USB 控制器初始化过程中必须遵循特定的操作顺序:

  1. 通过 LPSC 移除 USB 控制器复位。
  2. 将 PHY2 区域中的 PLL_REG12.pll_ldo_ref_en 字段(第 5 位)设置为“1”。
  3. 将 PHY2 区域中的 PLL_REG12.pll_ldo_ref_en_en 字段(第 4 位)设置为“1”。
  4. 继续进行正常的 USB 控制器初始化。