ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2120


C71x:在转置流中对 LEZR 进行非奇偶校验错误检测时 SE 挂起

详细信息:

C71x 流引擎 (SE) 用于返回格式化数据和返回报告内部错误信息的管道始终监控其正在处理的数据的标签。当检测到用于格式化返回 CPU 的数据的数据行出错时,所有用于将命令排队进入 UMC、uTLB 以及返回 CPU 的格式化管道的提取端执行都将停止。

在一般操作中,仅进行错误监控的标签是用于当前命令的标签。对于转置模式,是指受到当前数组列影响的所有标签。抑制内部标签监控时出现的间隙会导致格式化管道监控其当前未处理的标签,同时为 LEZR 特性创建零矢量。如果 SE 的提取端遇到并记录了未来列的错误,格式化端可能会注意到它,并在该列的命令提交进行格式化之前停止提取端。

仅仅对于在内部提交进行格式化的命令,才将错误报告给 CPU,因此在提交该列之前停止内部执行导致不向 CPU 报告任何错误。因为 SE 已经停止提取操作而没有报告错误,所以 CPU 继续挂起,等待 SE 返回数据或发出错误,直到发生一个不相关的外部事件或中断。

权变措施:

唯一的 100% 权变措施是在同时启用了 LEZR 和转置模式的情况下不使用流模板。