ZHCZ052C March 2023 – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
DDR:必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 VRef 范围
DDR PHY 会在 LPDDR4 命令总线训练 (CBT) 期间更新命令/地址总线的 VREF (ca)。如果 VREF (ca) 搜索范围设置为无效值,因而在 CBT 期间无法找到工作设置,则培训过程可能失败或挂起。
在启用 CBT 之前,将以下字段设置为已知的有效工作值。
对于频率集 0:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F0 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F0
对于频率集 1:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F1 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F1
对于频率集 2:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F2 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F2
建议使用标称 Vref 值(基于处理器上驱动强度的器件编程和存储器终端)+/- 4%。请使用 http://dev.ti.com/sysconfig 上的在线 DDR 寄存器配置工具对这些寄存器进行编程并检查修订历史记录,以确保所使用的工具版本已采用此权变措施。