ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2097


DSS:禁用连接到重叠区的层可能会导致下一帧期间出现同步丢失

详细信息:

禁用连接到重叠区(它将 DSS_VID_ATTRIBUTESx[0] ENABLE 从 1 切换到 0)的层(例如 VID1)可能会导致下一帧期间出现同步丢失。同步丢失可能导致出现损坏帧或空白帧(该帧期间从 DSS 发出的所有像素数据为 0x0)。同步丢失出现与否取决于设置和禁用该层有关的 GO 位的时序(即 DSS_VP_CONTROL[5] GOBIT 为 1)。如果“禁用层” MMR 写入操作和“设置 GO 位” MMR 写入操作发生在同一帧边界之内,同步丢失不会发生。如果这些操作跨越帧边界发生,则会发生同步丢失(对于一个帧)。设置 GO 位后,该设计将从下一帧开始自动恢复并恢复正常运行,请参见图 2-1。

 错误条件图 2-1 错误条件

权变措施:

有一种简单的软件权变措施。在该权变措施中,在禁用重叠区上的层之前,该层会移动到重叠区的“不可见”区域(例如:DSS_OVR_ATTRIBUTES_x[17-6] POSX = max_value_of_posx 或 DSS_OVR_ATTRIBUTES_x[30-19] POSY = max_value_of_posy)。这就避免了禁用层时发生同步丢失。

示例软件权变措施的伪代码如图 2-2 所示。在这种情况下,常规的“禁用层” MMR 写入操作和“设置 GO 位设置” MMR 写入操作被执行软件权变措施的宏取代。

 权变措施伪代码图 2-2 权变措施伪代码