ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2431

BCDMA:RX 通道在某些情况下可能锁定

详细信息:

如果没有任何 TR 在配置特定的标志字段中设置 EOP 标志,BCDMA RX chan Teardown 可以锁定通道并且无法在随后的传送中使用。随后,当通道重新启用时,传送将不会完成并将终止,并且 TR 响应中会出现各种错误。

权变措施:

a) 从 PSIL/PDMA 外设接收数据时,需要在每个 TR 的配置的特定标志字段中设置 EOP 标志,并应将 PDMA 的 1 X-Y FIFO 模式静态 TR “Z”参数设置为非零值,以便通道清理正常进行并清理内部状态存储器。否则,会导致在随后后续运行时通道锁定。PDMA Z 计数也应与 TR 大小匹配,以便 PDMA 将每次传送描述为单个数据包。这在一些情况下尤其会造成问题,例如,TRPD 设置了无限重新加载计数,以便在流模式下使用单组 TR 执行循环传送,在这种情况下,每个 TR 都可能是最后一个。

b) 如果用例不允许提前设置 PDMA Z 计数或者无法设置数据包 EOP,则替代方法是在单缓冲模式下使用 PKTDMA 而不是 BCDMA。