ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2424

PLL:PLL 编程序列可能会导致 PLL 不稳定

详细信息:

PLL 编程序列已经更改,以确保如果使用它,在启用 PLL 校准前,所有校准字段都已配置。除了更改对校准逻辑的控制之外,还实现了其他更改,以便在启用 PLL 时 PLL 参数保持不变。

在整数模式下时,软件会在支持校准的 PLL 上启用 PLL 校准功能。之前的软件在 CAL_LOCK 置为有效后调整校准模式。已经看到,这些写入操作会导致某些器件上的 PLL 锁定丢失。此外,即使在易受影响的器件上,锁定丢失也是间歇性的,但是当丢失发生时,相关电路以不正确的频率运行;这种错误频率可能表现为算法执行缓慢或通信故障。

限制影响:当 PLL 处于小数模式时,不能使用校准逻辑。因此,被编程为使用分数模式的 PLL 不应出现与校准编程相关的故障。然而,由于对完整 PLL 序列的更改,建议所有用户使用新软件。

权变措施:

请勿将 clk_pll_16fft_cal_option4() 用于 SYSFW。执行任何 PLL 配置更改时,确保使用 SDK v10.0 或更高版本中更新后的 PLL 编程序列。