ZHCZ052C March 2023 – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
C71x:在非对齐的转置流跨越 AM1 循环缓冲区边界时 SE 返回错误数据
当 AM1 指比 AM0 大的循环缓冲区大小时,SE 可能会在非对齐转置流期间重复使用错误的 64B 数据行。当转置行中的其中一行跨越 AM1 循环缓冲区边界而不是 AM0 边界时,便会出现这种情况。
将转置流完全对齐(这意味着起始地址和所有调整后的 DIM 值是64B 的倍数),或者不要将 AM1 配置为比 AM0 大的循环寻址缓冲区大小。