ZHCZ052C March   2023  – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
      4.      i2424
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2097
      5.      i2134
      6.      i2189
      7.      i2196
      8.      i2199
      9.      i2208
      10.      i2249
      11.      i2278
      12.      i2279
      13.      i2310
      14.      i2311
      15.      i2312
      16.      i2366
      17.      i2371
      18.      i2120
      19.      i2137
      20.      i2190
      21.      i2253
      22.      i2373
      23.      i2383
      24.      i2401
      25.      i2407
      26.      i2409
      27.      i2410
      28.      i2376
      29.      i2399
      30.      i2413
      31.      i2414
      32.      i2419
      33.      i2420
      34.      i2421
      35.      i2422
      36.      i2423
      37.      i2431
      38.      i2435
      39.      i2160
      40.      i2436
      41.      i2482
      42.      i2464
      43.      i2487
      44.      i2493
  4.   商标
  5.   修订历史记录

i2189

OSPI:控制器 PHY 调优算法

详细信息:

启用 PHY 模块后,OSPI 控制器使用 DQS 信号对数据进行采样。但是,该模块中存在一个问题,要求这种采样必须在内部时钟定义的窗口内进行。读取操作会受到外部延迟的影响,该外部延迟会随温度变化而变化。要确保在任何温度下都能有效读取,必须实施一种特殊调优算法来选择最稳健的 TX、RX 和读取延迟值。

权变措施:

此错误的权变措施在SPRACT2中进行了详细介绍。要在某些 PVT 条件下对数据进行采样,必须调高读取延迟字段,以改变内部时钟采样窗口。这样就可以在数据眼图内的任何位置对数据进行采样。但是,这会带来以下副作用:

  1. 必须为所有读取操作启用 PHY 流水线模式。由于必须要对写入操作禁用 PHY 流水线模式,因此读取和写入操作必须分开进行。
  2. 当权变措施实施后,BUSY 位的硬件轮询中断,因此必须改用软件轮询。写入必须在页边界内通过 DMA 访问进行,以防主机或闪存器件发起的中断。软件必须在页写入操作间隙轮询 BUSY 位。或者,在启用硬件轮询时,写入可以在非 PHY 模式下执行。
  3. STIG 读取必须填充额外的字节,并且接收到的数据必须右移。