ZHCY206A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
通过使用互联网连接设备来对电器和系统进行远程监控和管理,我们的家居变得越来越智能。可视门铃是一种不可或缺的智能家居配件,它提供高清图像和双向音频通信功能,让房主可以通过智能手机与来访者互动。大多数可视门铃都通过硬接线连接到 12V 至 16V 电源,但当现有布线或变压器陈旧或不兼容时,许多消费者都需要太阳能或电池供电的可视门铃。为了支持无线连接和门铃按钮按压操作,电池通常非常小。TI 的 BQ25622 和 BQ25638 降压充电器在仅电池模式下的 IQ 为 1.5µA,在关断模式下则为 100nA,通过电源路径设计,可以在整个产品生命周期内尽可能地延长电池运行时间。
这些充电器仅在需要时启用器件的基本功能,从而降低了 IQ,并且能够通过 TS 引脚监测电池温度,从而确保安全操作。如图 2 所示,芯片内部的开关将连接到 TS_BIAS 引脚的外部热敏电阻网络与 5V REGN 引脚隔离开来。通过启用占空比为 1% 的内部开关,该架构有助于消除影响充电器 I Q 的 99% 热敏电阻偏置电流。
图 2 BQ25622 和 BQ25638 中的 TS_BIAS 引脚。在运输模式下关闭系统电压,同时保持电池供电,可以进一步降低 IQ。如图 3 所示,BQ25622 和 BQ25638 集成了一个双向阻断内部场效应晶体管 (FET) (Q4),该晶体管将电池与处于关断状态的系统隔离开来。运输模式不仅适用于产品即将出厂装箱的情况,也适用于设备电池电量不足或用户希望关闭产品电源的情况。
图 3 BQ25620 方框图