ZHCY206A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   纳安级 IQ 在不同电源应用中的重要性
  5.   在工业 BMS 监控器中实现纳安级 IQ
  6.   在汽车 BMS 监控器中实现纳安级 IQ
    1.     在工业家庭自动化充电器中实现纳安级 IQ
  7.   在汽车 BMS 充电器中实现纳安级 IQ
  8.   在电压监控器中实现纳安级 IQ
  9.   在工业和个人电子产品直流/直流转换器中实现纳安级 IQ
  10.   在汽车直流/直流转换器中实现纳安级 IQ
  11.   结语
  12.   参考资料
  13.   其他资源

在工业和个人电子产品直流/直流转换器中实现纳安级 IQ

在诸如计量系统、烟雾探测器、智能手表、医疗传感器和助听器等电池供电系统中,总会有一到两个电压轨持续处于启动状态,以便为系统的微处理器、关键传感器或可能的通信总线供电。这些常开电压轨需要具有非常高的效率,以便延长电池运行时间,因此降低 IQ 非常重要。

TPS62843 降压转换器针对 50µA 至 300mA 的负载电流进行了优化,并具有省电模式,IQ 工作电流为 275nA,关断电流为 4nA。TPS63901 降压/升压转换器和 TPS61299 升压转换器都具有输入电流限制功能,可保护不支持高峰值电流的电池,例如纽扣电池。TPS63901 转换器具有动态电压调节功能,运行期间可在两个输出电压之间进行切换,并可在待机模式下通过降低系统电源电压来降低功耗。如图 4 所示,这些直流/直流转换器中的电阻器到数字 (R2D) 电路可设置输出电压,这有助于消除反馈电阻器中的漏电流,实现更小的解决方案尺寸和降低设计成本(因为选择输出电压所需的电阻器要少一个)。

GUID-20240217-SS0I-4NJ8-VHLK-TVCDKW8K8JLH-low.png图 4 电源 IC 已启用,然后 R2D 电路以两个电流源级别运行:软启动和正常运行

图 5 展示了 LMR36502 降压转换器和 TPSM365R15 降压模块的超低运行 IQ。在 20V 至 60V 的整个工作电压范围内且常开电压轨需要运行的情况下,4µA 的工作 IQ 保持相对恒定,从而有助于延长电池寿命。

GUID-20240301-SS0I-WNLF-7TD1-1WWVWDPTFVRW-low.png图 5 FSW = 1MHz 且 VOUT = 3.3V 时的 LMR365R0X 和 TPSM365R15 IQ