ZHCY206A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
2018 年,欧盟强制要求在欧洲市场上发布的所有汽车都必须配备紧急呼叫 (eCall) 系统。在车辆发生严重道路事故时,该系统将自动联系紧急救援人员,将车辆的 GPS 坐标发送到当地的紧急服务部门,并以无线方式发送安全气囊部署和碰撞传感器信息。eCall 系统拥有独立于车辆电池的专用电池,其电量必须足够支持进行 10 至 15 分钟的电话通话,在初始通话后 60 分钟内保持蜂窝网络连接,并确保可以随时正常运行。BQ25171-Q1 充电器 IC 发挥着至关重要的角色,负责在车辆启动后为 eCall 电池充电。在车辆熄火状态下,该充电器 IC 将进入睡眠模式,并仅消耗电池的 350nA 电流。低 IQ 有助于延长 eCall 待机时间,以便为紧急情况做好准备。