ZHCY206A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   纳安级 IQ 在不同电源应用中的重要性
  5.   在工业 BMS 监控器中实现纳安级 IQ
  6.   在汽车 BMS 监控器中实现纳安级 IQ
    1.     在工业家庭自动化充电器中实现纳安级 IQ
  7.   在汽车 BMS 充电器中实现纳安级 IQ
  8.   在电压监控器中实现纳安级 IQ
  9.   在工业和个人电子产品直流/直流转换器中实现纳安级 IQ
  10.   在汽车直流/直流转换器中实现纳安级 IQ
  11.   结语
  12.   参考资料
  13.   其他资源

纳安级 IQ 在不同电源应用中的重要性

随着每一代设备的推出,延长电池寿命的需求日益增长,因此对降低 IQ 的要求也在不断提升。这些设备可以配置为在正常模式、睡眠/待机模式或关断模式下工作。正常模式只占电源应用任务剖面的一小部分 [1];这类产品大部分时间都处于待机模式。在正常模式下,由于存在突发的高速通信,从电源汲取的电流可能为几毫安,而在进入睡眠或待机模式时,电流可能为几纳安。纳安级工作模式可以节省电量,从而延长电池寿命。

本文讨论了在工业和汽车 BMS 电池电压监控器、充电器、直流/直流转换器和电压监控器等不同电源应用中实现纳安级 IQ 的设计机制及其对应的挑战。一方面,实现更长电池寿命需要纳安级 IQ;另一方面,集成电路 (IC) 需要消耗一定的 IQ 来支持系统唤醒等功能。