ZHCY147A december 2020 – december 2020 LMG3410R050 , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
本文讨论车载充电器和高压转低压直流/直流转换器的常见控制挑战,以及 C2000™ 实时 MCU 在这些子系统中的优势。
| 1 适用于车载充电器的图腾柱 PFC 和 CLLLC 拓扑 | 图腾柱无桥 PFC 通过减少电流路径中功率器件的数量来提高效率,同时实现双向操作。CLLLC 隔离式直流/直流转换器提供了软开关功能,可实现更高的开关频率和更小的磁体尺寸。 |
| 2 高压转低压直流/直流转换器的峰值电流模式控制 | 在 C2000 实时微控制器上进行模拟集成可实现峰值电流模式,控制环路完全在硬件中。 |
| 3 车载充电器的实时 MCU 的可扩展产品组合 | C2000 实时 MCU 提供了可扩展的产品组合,可满足车载充电器系统中各种集成需求和离散选件的需要。 |