ZHCUDH4A August 2025 – October 2025
ADS9324EVM 具有电平转换器,可将 3.3V 数字信号转换为 1.8V,以便与 TSWDC155EVM 上的 FPGA 配合使用。这主要用于测试目的。默认情况下,EVM IOVDD 设置为 1.8V,因此不需要电平转换器。IOVDD 电压可以更改为 3.3V 以连接 MCU。有关如何在 EVM 上配置 IOVDD 电压的说明,请参见 电源。