ZHCUDH4A August 2025 – October 2025
每个 ADC 电压通道都连接到接头 J1 至 J16 的中心引脚。通道引脚的极性由相应通道接头上方的 P 和 M 表示。分流跳线可放置在接头上,以将 P 或 M 引脚连接在一起或将每个引脚短接至 GND。提供了 0402 区域,以便在所有 ADC 通道上添加一阶低通滤波器网络。默认情况下,滤波电容器未安装,滤波电阻器填充为 0Ω。选择使用低通滤波器电路填充这些区域时,请使用 NP0/C0G 型电容器和低容差电阻器来保持交流性能。
此外,可以填充电阻器(如 R1)以短接 AINxP 和 AINxM。可以填充其他电阻器(如 R2),以将输入短接至 GND。