ZHCUDH4A August 2025 – October 2025
直方图工具展示给定样本集的 ADC 输出代码分布。可以通过增加 number of samples来增加样本大小 ,从而提高统计摘要的准确性,但这会增加测试时间。选择要测量和配置 number of samples、Vref 和 ADC Full-scale 的通道。然后,如 图 3-10 所示按 GET HISTOGRAM 按钮。
耦合到 ADC 输出的噪声累积效应来自诸如输入驱动电路、基准驱动电路、ADC 电源和 ADC 等来源。总噪声反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。选择正确的基准电压将得到电压形式的结果,而不是代码。