ZHCUDH4A August 2025 – October 2025
ADS9324 使用 SPI 来配置内部器件寄存器,使用引脚 SCLK、SDI、SDOUT 和 CSn。数据接口可配置为在 1、2、4 或 8 个通道中输出。EVM 和 GUI 软件可用于评估 8 通道数据接口模式。这些 SPI 信号、CONVST、DRDY 和 D0-D7 信号可通过 J20 和 J21 上的测试点进行示波器测量,如 PCB 丝印中所示。
下面的 FMC 连接器引脚排列也可以连接标准 FPGA 开发套件。请注意,TI 提供的软件 GUI 仅与 TSWDC155EVM 兼容,不支持第三方软件开发。
图 2-5 显示了模拟电源、数字电源和 ADC 基准电压所需的去耦电容器。