ZHCUDH4A August   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADS9324EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 ADC 输入 SMA 连接
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 数字接口和时钟输入
      1. 2.3.1 数字接口连接
      2. 2.3.2 电平转换器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  7. 3软件
    1. 3.1 ADS9324EVM 软件安装
      1. 3.1.1 USB 驱动程序安装
    2. 3.2 ADS9324EVM 软件
      1. 3.2.1 使用 Configuration 选项卡
      2. 3.2.2 使用 Data Capture 选项卡
      3. 3.2.3 使用 Linearity Analysis 选项卡
      4. 3.2.4 使用 Histogram Analysis 选项卡
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 ADS9324EVM 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 ADS9324EVM 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

器件信息

ADS9324EVM 是一个用于评估 ADS9324 ADC 性能的平台。ADS9324 是一款 16 通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样的 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),每通道最高采样速率可达 1 MSPS。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。凭借支持串行和并行字节通信的灵活数字接口,该器件可用于各种主机控制器。

ADS9324 可配置为在仅使用单路 5V 电源的情况下接收 ±12.5V 真双极性输入信号。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。

16 通道具有以下输入范围:±12.5V,±10V,±6.25V,±5V,±2.5V。每个通道范围可单独设置。