ZHCUDH4A August 2025 – October 2025
启动 EVM GUI 后,按下面所示的顺序依次按下以下按钮。从下拉菜单中选择所需的 ADC 后,在 ADS9324 示例中,单击 BOARD STARTUP。在 USB Status、FPGA Power 和 FPGA Program 指示灯呈绿色亮起后,单击 Initialize device。
方框图可用于配置器件的某些设置。“Device Registers”选项卡可用于更全面的器件配置。在方框图上按 REFRESH 可反映更新后的器件寄存器设置。
过采样期间,EVM GUI 中的 ADC 数据输出长度为 24 位。这是自动设置的,用户只需根据需要设置 OSR。