ZHCUDH4A August   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADS9324EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 ADC 输入 SMA 连接
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 数字接口和时钟输入
      1. 2.3.1 数字接口连接
      2. 2.3.2 电平转换器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  7. 3软件
    1. 3.1 ADS9324EVM 软件安装
      1. 3.1.1 USB 驱动程序安装
    2. 3.2 ADS9324EVM 软件
      1. 3.2.1 使用 Configuration 选项卡
      2. 3.2.2 使用 Data Capture 选项卡
      3. 3.2.3 使用 Linearity Analysis 选项卡
      4. 3.2.4 使用 Histogram Analysis 选项卡
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 ADS9324EVM 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 ADS9324EVM 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

USB 电源以及何时从外部为电路板供电

如 节 2.1 所述,USB-C™ 连接器能够使用默认配置为 TSWDC155EVM 和 ADS9324EVM 供电。

TWDC155EVM 是一款高功率 SuperSpeed®(USB 3.0 认证)器件。这意味着 PC 可以通过兼容的 USB 3.0 端口提供高达 900mA 的电流。不过,很多 PC USB 端口配置允许的值远低于该限值,具体取决于通常由总线上其他设备导致的单元负载握手过程。根据 PC 端口配置,触发 USB 上的电流限制可能会导致 USB 端口供电中断、功耗过大或发热。因此,在以下情况下,TI 强烈建议考虑切换到外部供电的 ADS9324EVM 或 TSWDC155EVM:

  • 只有 USB 1.0 或 USB 2.0 端口可供使用。
  • 有多个设备同时通过 USB 连接到 PC。
  • PC 的 USB 3.0 端口配置未知。

要切换到 ADS9324EVM 上的外部电源配置,请将 JP1 上的跳线移动到 EXT_PWR [2-3] 位置,并使用 J19 端子块提供所需的 5.2V 至 5.5V 电源。要切换到 TSWDC155EVM 上的外部电源配置,请将 J2 上的跳线移动到 5V(外部)位置,并使用 J10 端子块或桶形插孔连接器来提供所需的 5V 电源。

USB 集线器可能会导致设备枚举问题,因此不建议在通过 TSWDC155EVM 进行通信时使用 USB 集线器。