ZHCUDH4A August 2025 – October 2025
ADS9324 使用 4.096V 内部基准电压,当 REFIO 引脚配置为输出(默认)时,可以在该引脚上测量该电压。对于需要提高漂移性能的应用,请将 REFIO 引脚配置为输入,并在该引脚上施加外部基准电压。REFIO 引脚可通过 REFSEL 引脚或通过配置 ADC 寄存器来配置。要使用 REFSEL 引脚,请将 REFSEL 连接到 GND 以提供外部基准,或将 REFSEL 连接到 IOVDD 以提供内部基准。这可以通过 R67 和 R68 电阻器的 J21 接头来完成。
ADS9324EVM 包括用于评估 REF5040 基准 IC 的配置。REF50xx 系列高精度串联电压基准具有低噪声 (3μVPP/V)、非常低的温漂系数 (2.5ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。要将 REF5040 连接到 ADS9324,请通过 GUI 将 REFIO 引脚配置为输入,然后在跳线 JP2 上安装分流器。