ZHCUDH4A August   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADS9324EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 ADC 输入 SMA 连接
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 数字接口和时钟输入
      1. 2.3.1 数字接口连接
      2. 2.3.2 电平转换器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  7. 3软件
    1. 3.1 ADS9324EVM 软件安装
      1. 3.1.1 USB 驱动程序安装
    2. 3.2 ADS9324EVM 软件
      1. 3.2.1 使用 Configuration 选项卡
      2. 3.2.2 使用 Data Capture 选项卡
      3. 3.2.3 使用 Linearity Analysis 选项卡
      4. 3.2.4 使用 Histogram Analysis 选项卡
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 ADS9324EVM 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 ADS9324EVM 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

ADS9324EVM 快速入门指南

以下说明是将 ADS9324EVM 连接到计算机和评估 ADS9324 性能的分步指南。

  1. 查看图 2-1 中的默认跳线设置以及节 2.4.1中的电源指南。
  2. 重要提示:将 TSWDC155EVM 上的 J5 跳线设置为 +1.8V 选项。
  3. 将 TSWDC155EVM 的 J1 物理连接至 ADS9324EVM 的 J22。该组件为默认配置中的数字通信和电源信号连接。
  4. 将跳线 JP1 设置到 FMC_PWR 位置,以便由 TSWDC155EVM 提供电源。否则,将 JP1 设置到 EXT_PWR,并在螺纹接线端子连接 J7 上连接外部 5.2V 至 5.5V 电源。
  5. 绕过任何外部 USB 集线器,并将 TSWDC155EVM 上的 USB 直接连接到计算机。
ADS9324EVM 连接硬件图 2-1 连接硬件
 
  1. 按照节 3.1所述,安装 GUI。
  2. 按照节 3.1.1所述,安装所需的 USB 驱动程序。
  3. 启动 GUI。
  4. 对于 ADS9324EVM 和 GUI,按顺序依次按 Configuration 选项卡上的 Board Startup 和 Initialize Device 按钮,以便为 EVM 加电并对其进行配置(有关详细信息,请参阅 节 3.2.1)。
  5. 使用 J1 至 J16 接头的中间两个引脚,将一个 9VPP 差分正弦波信号连接至任意电压检测通道(EVM 上的 CH1–CH16)。
  6. 选择样本数量至少为 32k 点,并选择“Hanning”窗口类型以获得最佳频域结果。
  7. 按 Start Capture 按钮以收集并分析相应选项卡上显示的数据;请参阅 节 3.2 了解更多详情。