ZHCUDH1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio™ IDE 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

MSP430FR2355 微控制器

MCF8329HSRRYEVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如 图 2-5 所示),以便通过 I2C 与 MCF8329HS-Q1 IC 通信。

要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J5。许多 MSP430 LaunchPad™ 开发套件提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCF8329HSRRYEVM,从而将固件刷入板载 MSP430FR2355 微控制器中。

随时按下复位 (RST) 按钮以重新启动 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D11 和 D1)也可用于调试目的。

32 引脚分流跳线桥 J9 连接微控制器和 MCF8329HS-Q1 IC 之间的所有信号。可以根据需要插入或移除这些跳线,将微控制器与栅极驱动器隔离。此操作允许进行微控制器信号调试,或将 MCF8329HSRRYEVM 作为独立的栅极驱动器与外部微控制器配合使用。

MCF8329HSRRYEVM MCF3829RRYEVM 上的 MSP430FR2355 MCU图 2-5 MCF3829RRYEVM 上的 MSP430FR2355 MCU