ZHCUDH1 November 2025
图 2-2 展示了 MCF8329HSRRYEVM 的主要块。MCF8329HSRRYEVM 设计用于 4.5V 至 60V 的输入电源,最大电流为 30A。MCF8329HSRRYEVM 包含一个具有六个外部 N 沟道功率 MOSFET 的功率级、并支持包括 5mΩ 电流检测分流电阻器的无源器件。MCF8329HSRRYEVM 具有板载 FTDI 芯片和 MSP430FR2355,用于与 GUI 连接。