ZHCUDH1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio™ IDE 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

固件和 GUI 应用

MCF8329HSRRYEVM 包括 FTDI 芯片和 MSP4302355 微控制器,它们作为主机 PC 和 MCF8329HS-Q1 器件之间的通信桥梁,用于配置各种器件设置和读取故障诊断信息。借助该通信接口,MC8329RRYEVM 可以连接到 Motor Studio GUI 以配置 MCF8329HS-Q1。Motor Studio GUI 提供引导式调优说明和用于实时变量监控的虚拟示波器等,简化了 MCF8329HS-Q1 的调优过程。可在 TI.com 上下载最新版本的 Motor Studio GUI。

默认情况下,板载 MSP430FR2355 已包含与 Motor Studio GUI 进行通信所需的固件。如有固件更新,或 GUI 未连接到 EVM,则用户必须按照节 3.4中概述的步骤,将固件代码刷入 MSP430。

将固件刷写到 EVM 上需要外部 MSP430 LaunchPad 开发套件,其中包含 eZ-FET 调试探针和 Code Composer Studio™ (CCS)。 节 3.4 中的示例使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 开发套件来提供 eZ-FET 调试探针。