ZHCUDH1 November 2025
MCF8329HSRRYEVM 有 5 个状态 LED,提供电源的状态和评估模块的功能。默认情况下,PVDD LED 和 AVDD LED 会在电路板通电且程序已刷入微控制器时亮起。表 2-1 显示 LED 说明,上电过程中点亮的 LED 以粗体显示,图 2-6 显示 LED 的位置。
| 位号 | 名称 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D1 | 3.3V | 绿色 | 接通 AVDD 时亮起 |
| D2 | nFAULT | 红色 | 当 MCF8329HS-Q1 发生故障时亮起 |
| D3 | PVDD | 绿色 | 在 PVDD 上施加电压时亮起 |
| D12 | MSP_LED1 | 红色 | 用于 UART 或调试 |
| D11 | MSP_LED2 | 红色 | 用于 UART 或调试 |