ZHCUDH1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio™ IDE 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 10uF WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,10µF,6.3VDC 603 885012106006 Wurth Elektronik
C2 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X7R,0603 603 885012206020 Wurth Elektronik
C3 1 470nF WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X7R II 类,470nF,100VDC 805 885012207130 Wurth Elektronik
C4 1 1uF WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,1µF,6.3VDC 603 885012106003 Wurth Elektronik
C5 1 10µF 10µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) 603 885012106031 Wurth
C6 1 10uF 电容,陶瓷,10uF,100V,+/-20%,X7R,2220 2220 22201C106MAT2A AVX
C7、C16、C37、C38、C40、C41 6 100nF 0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) 603 885012206120 Wurth Electronics
C8、C9、C10 3 1uF WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,1µF,25VDC 603 885012106022 Wurth Elektronik
C11 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,16V,+/-10%,X7R,0603 603 885012206034 Wurth Elektronik
C18、C20、C44 3 4.7uF 电容,陶瓷,4.7uF,100V,+/-10%,X7S,1210 1210 GRM32DC72A475KE01L MuRata
C21、C22、C23 3 0.01uF WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X7R,10nF,100VDC 805 885012207122 Wurth Elektronik
C33 1 10uF WCAP-ASLI 铝电解电容器,V 形芯片,D6.3x H7.7mm,10μF,80V D6.3x H7.7mm 865081745005 Wurth Elektronik
C34、C35 2 390uF 电容,铝,390uF,100V,+/-20%,0.026ohm,TH D12.5xL35mm EKYB101ELL391MK35S Chemi-Con
C36 1 100pF WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,100pF,10VDC 603 885012206003 Wurth Elektronik
C39 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-20%,X7R,0603 603 GRM188Z71A475ME15D MuRata
C42 1 1uF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805 805 885012207103 Wurth Elektronik
D1、D3 2 亮绿色 LED,亮绿色,SMD LED_0805 150080VS75000 Wurth Elektronik
D2 1 红色 LED,红色,SMD LED_0805 150080RS75000 Wurth Elektronik
D4 1 40V 二极管,肖特基,40V,0.75A,AEC-Q101,SOD-323 SOD-323 BAT165E6327HTSA1 Infineon Technologies
D11、D12 2 红色 红色 625nm LED 指示 - 分立式 2V 0603(公制 1608) 603 150060RS75003 Wurth Electronics
H1、H2、H3、H4 4 六角螺柱,1"L #4-40,尼龙 螺柱 1902E Keystone
H5、H6、H7、H8 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
J1、J2、J3 3 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
J4 1 接头,100mil,14x1,金,TH 14x1 接头 TSW-114-07G-S Samtec
J5 1 接头,2.54mm,4x1,金,TH 接头,2.54mm,4x1,TH 61300411121 Wurth Elektronik
J6 1 插座,USB 2.0,Micro B,5 个位置,R/A,SMT 插座,USB 2.0,Micro B,5 位,0.65mm 间距,R/A,SMT 1051640001 Molex
J7、J8、J12、J14 4 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J9 1 接头,100mil,16x2,金,TH 16x2 接头 TSW-116-07G-D Samtec
J10 1 2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.375" (9.53mm),穿孔 CONN_TERM_BLK2 691250910002 Wurth Electronics
J11 1 3 位,线至板,端子块,与板齐平,0.375" (9.53mm),穿孔 CONN_TERM_BLK3 691250910003 Wurth Electronics
J13 1 接头,2.54mm,4x2,金,TH 接头,2.54mm,4x2,TH TSW-104-08L-D Samtec
L1 1 110ohm 铁氧体磁珠,110ohm(在 100MHz 时),4.1A,0603 603 74279228111 Wurth Elektronik
LBL1 1 PCB 标签 0.650x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6 6 MOSFET 60V N 沟道 NexFET 功率 MOSFET,单 D2PAK,1.6mΩ 3-DDPAK/TO-263,-55 至 175 DDPAK CSD18536KTTT 德州仪器 (TI)
R1、R2、R21、R23 4 10.0k 电阻,10.0k,0.05%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 ERA-3ARW103V Panasonic
R3、R11、R12、R43、R45、R49 6 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic
R4 1 47k 电阻,47k,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-0747KL Yageo
R5、R6 2 470 电阻,470,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-07470RL Yageo
R7、R8、R9、R10、R16、R17、R19 7 5.1k 电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW06035K10JNEA Vishay-Dale
R13、R14 2 820 电阻,820,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-07820RL Yageo
R15 1 2.00k 电阻,2.00k,0.1%,0.1W,0603 603 RG1608P-202B-T5 Susumu Co Ltd
R18 1 100k 电阻,100k,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD07100KL Yageo America
R28、R29、R30、R34、R35、R36 6 10 电阻,10,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW060310R0JNEA Vishay-Dale
R44 1 5m 5mΩ,±1%,7W,片上电阻,非标准,汽车 AEC-Q200,电流检测,可承受脉冲,防潮金属元件 2818 WSHM28185L000FEA Vishay
R47 1 25kΩ 微调电位计,25kΩ,0.5W,TH 9.53x8.89mm 3352T-1-253LF Bourns
R54 1 47 电阻,47.0,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD0747RL Yageo America
S2、S4 2 开关,切换,SPDT 0.4VA 28V 6.8mm x 23.1mm x 8.8mm B12AP NKK 开关
S5 1 开关,触控式,SPST,12V,SMD SMD,6mm x 3.9mm 434121025816 Wurth Elektronik
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19、SH-J20、SH-J21、SH-J22、SH-J23 23 1x2 分流器,2.54mm,金,黑色 分流器,2.54mm,黑色 60900213421 Wurth Elektronik
TP1、TP2、TP5、TP6、TP7、TP10、TP13、TP14、TP40 9 测试点,微型,红色,TH 红色微型测试点 5000 Keystone
TP3、TP4、TP31、TP33、TP50 5 测试点,微型,白色,TH 白色微型测试点 5002 Keystone
TP8、TP12 2 测试点,微型,黑色,TH 黑色微型测试点 5001 Keystone
TP9、TP11、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP39 9 测试点,微型,SMT Testpoint_Keystone_Miniature 5015 Keystone
TP21、TP22、TP23、TP24 4 1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH 短路插头,10.16mm 间距,TH D3082-05 Harwin
TP27、TP28、TP29 3 测试点,紧凑型,SMT Testpoint_Keystone_Compact 5016 Keystone
U1 1 汽车级无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 WQFN32 MCF8329HSIQRRYRQ1 德州仪器 (TI)
U2 1 UART 接口 IC USB 全速至串行 UART IC,包含振荡器和 EEPROM,SSOP-28 SSOP28 FT232RNL-REEL FTDI
U3 1 适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器,PW0014A (TSSOP-14) PW0014A TXS0104EPWR 德州仪器 (TI)
U4 1 适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) DRY0006A TPD4E004DRYR 德州仪器 (TI)
U5 1 CPU16、MSP430? FRAM 微控制器 IC,16 位 24MHz 32KB (32K x 8) FRAM 48-LQFP (7x7) LQFP48 MSP430FR2355TPTR 德州仪器 (TI)
Y1 1 谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD 4.5x1.2x2mm CSTCR4M00G55B-R0 MuRata