MCF8329HSRRYEVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 60V 的电源。 若要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:
- 将电机相位连接到连接器 J11 上的 A、B 和 C。
- 请勿打开电源。将电机电源连接到连接器 J10 上的 PVDD 和 GND。
- 选择 J7 为 5V_USB 和 J8 为 3V3COM 以便通过 USB 电源为 MSP430 供电。
- 将 Micro-USB 线缆连接到计算机中。
- 将电位计完全按逆时针旋转,使电机上电后速度为零。
- 将开关 S2 拨至顶部以配置 DRVOFF = ON,并将开关 S4 拨至底部以配置 WAKE。
- 将跳线 J13 设置为 POT 位置,以将来自电位器 R47 的模拟电压应用到 SPEED/WAKE 引脚。
- 打开电机电源。
- 使用电位器 R47 来控制电机的速度,并使用开关来禁用电机驱动器。或者,使用 GUI 来监控电机的实时速度,将 MCF8329HS 置于低功耗睡眠模式,并读取 LED 的状态。