ZHCUDH1 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio™ IDE 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

硬件设置

运行电机所需的硬件是 MCF8329HSRRYEVM、Micro-USB 电缆和直流输出为 4.5V 至 60V 的电源。按照以下步骤启动 MCF8329HSRRYEVM:

  1. 将直流电源连接到接头 J10。连接到 PVDD 和 GND。
  2. 设置用户可配置的跳线设置。有关更多信息,请参阅 节 2.7
  3. 打开电源,为 MCF8329HSRRYEVM 上电。
  4. 将 Micro-USB 电缆连接到 MCF8329HSRRYEVM 和计算机。

如果将 MCF8329HSRRYEVM 与外部微控制器一起使用,则从跳线桥 J9 上移除所有分流跳线。将外部 MCU 引脚连接到跳线桥 J9 右侧的相应跳线。