ZHCUDH1 November 2025
图 2-3 展示了 MCF8329HSRRYEVM 必须进行的特定连接以使三相无传感器无刷直流电机旋转。
将 4.5V 至 60V 电源连接到连接器 J10 上的 PVDD 和 GND 端子。
将 BLDC 电机的三个相位连接到螺钉端子连接器 J11 的 A、B 和 C 端子,或连接到 OUTA、OUTB 和 OUTC 测试点。
图 2-4 显示了 Micro-USB 电缆插入 MCF8329HSRRYEVM 中以提供评估模块和 GUI 之间的通信。USB 数据和 USB 的 5V 电源由 FTDI 芯片转换为 UART 数据和 3.3V 电源,用于为 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。要为这些电源轨提供更多电流,请将 5V_SEL 跳线 J7 设置为 5V_EXT,将 3V3_SEL 跳线 J8 设置为 3V3EXT,并将外部电源连接至 5V_EXT 和 3V3EXT 测试点。