ZHCUDH1 November   2025 MCF8329HS-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio™ IDE 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

用户可配置设置

MCF8329HSRRYEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 2-2 列出了所有这些可配置设置的摘要。

表 2-2 MCF8329HSRRYEVM 上用户可选设置的说明
位号 设置名称 说明 位置 功能
J8 3V3_SEL 为 MCU 电源选择 3.3V 电源 顶层 J8 = 3V3EXT 外部
J8 = 3V3COM 来自 FTDI (30mA)
J7 5V_SEL 为 FTDI 电源选择 5V 电源 顶层 J7 = 5V_EXT 外部
J7 = 5V_USB 来自 USB 电源 (500mA)
J13 SPEED_SEL 选择 SPEED 输入源 顶层 J13 = I2C 从 S4 开关
J13 = EXT 外部 EXT_SPEED 测试点
J13 = POT 来自电位计 R47
J13 = INT_PWM 来自内部 PWM。通过旋转 POT R47 可改变 PWM 占空比
J9 MSP 到 MCx 分流跳桥 插入跳线时,将来自 MCU 和用户开关的信号连接到 MCF8329HS-Q1 顶层 DRVOFF_SW DRVOFF
NC NC
NC NC
SPEED_WAKE SPEED/WAKE
MSP_SCL SCL
MSP_SDA SDA
NC NC
NC NC
NC NC
NC NC
LVL_AVDD AVDD
MSP_POT POT
LVL_nFAULT nFAULT
LVL_FGOUT FGOUT
NC NC
GND GND
J12 霍尔传感器输入 外部霍尔传感器连接 顶层 J12 = HALL_INPUT 霍尔传感器输入
J12 = AVDD AVDD
J12 = GND GND
J14 POT 电源 POT 电源选择跳线 顶层 J14 = 3V3_MCU 3V3_MCU 连接到 POT
J14 = AVDD AVDD 连接到 POT
J1 AVDD LED 将 AVDD LED 连接到 3.3V 上拉 顶层 连接 接通 AVDD 时,D1 亮起
J2 nFAULT LED 将 nFAULT LED 连接至 3.3V 上拉 顶层 连接 当 nFAULT 被拉至低电平时,D2 亮起
J3 PVDD LED 将 PVDD LED 连接到 3.3V 上拉 顶层 连接 向 PVDD 施加电压时,D3 亮起
S2 DRVOFF 禁用栅极驱动器 顶层 底层 MCF8329HS-Q1 已禁用
顶层 启用 MCF8329HS-Q1
S4 SPEED/WAKE 将 SPEED/WAKE 引脚拉高或拉低。用于在 I2C 速度模式下使 MCF8329HS-Q1 保持唤醒状态而不会空闲。 顶层 底层 将 SPEED/WAKE 引脚拉至低电平
顶层 将 SPEED/WAKE 引脚拉高