ZHCUDD3A October 2025 – March 2026
AM261x Sitara Arm 微控制器属于 Sitara AM26x 实时 MCU 系列,旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM261x 器件具有可扩展的 Arm Cortex-R5F 性能和丰富的外设集,广泛适用于各种应用,同时提供安全特性和优化的外设以进行实时控制。图 2-2 给出了功能方框图。表 2-1 总结了关键特性和优势。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 双 Cortex-R5F 内核,具有 2K DMIPS 和 512KB TCM | 提供高 CPU 性能,以满足复杂的实时处理需求 |
| 各个 R5F 上的三角函数加速器 (TMU) | 加速用于电机控制的三角函数 |
| 21 通道 12 位 ADC,10 个 PWM(20 通道),18 个模拟比较器,8 个 eCAP,8 通道 SDFM | 多个外设,用于低延迟控制环路 |
| 2 个 PRU-ICSS,USB,集成以太网交换机 (CPSW),具有多达 2 个千兆位端口,支持直通和 TSN | 丰富的通信和连接选项。PRU-ICSS 支持电机控制反馈协议(例如 EnDat2.2、Tamagawa、BiSS 等)。此外,还支持 EtherCAT、Ethernet/IP、Profinet、IO-link 等工业以太网协议。 |
| 锁步可选,硬件安全模块 (HSM) | 通过 SIL3 功能安全认证。通过加密加速、安全启动和由 HSM 管理的精细防火墙实现安全系统设计。 |