ZHCUDD3A October   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AM2612
      2. 2.3.2 DRV7167A
      3. 2.3.3 AMC0106M05
      4. 2.3.4 DP83826A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 AM2612 电机控制和通信接口
    2. 3.2 直流链路和接地配置
    3. 3.3 具有 DRV7167A 半桥 GaN 电机驱动器功率级的三相逆变器
    4. 3.4 使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器的内联分流精密相电流检测
    5. 3.5 系统电源管理
    6. 3.6 功能安全概念
    7. 3.7 以太网物理层
    8. 3.8 位置反馈接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 TIDA-010979 PCB 概览
      2. 4.1.2 TIDA-010979 硬件设置
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电源管理和系统上电和断电
      2. 4.4.2 半桥 GaN 电机驱动器功率级开关节点
      3. 4.4.3 功率级热测量
      4. 4.4.4 相电流检测和位置反馈
      5. 4.4.5 EtherCAT® 通信
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

具有 DRV7167A 半桥 GaN 电机驱动器功率级的三相逆变器

该设计利用三个 DRV7167A 100V 脉冲式 70A 半桥功率级器件,该器件具有集成栅极驱动器和增强模式 GaN FET,以及短路保护。由于高集成度以及仅需要少量额外的无源元件,PCB 空间进一步减小。图 3-4 显示了一个半桥的原理图。

TIDA-010979 A 相的半桥功率级原理图图 3-4 A 相的半桥功率级原理图

48V 直流链路电压连接到 DRV7167A VM 引脚并以电源接地 (PGND) 引脚为基准。为更大限度降低环路电感,将本地陶瓷旁路电容器 C195、C196、C197 和 C198 (1nF) 并联放置在 VM 和 PGND 引脚之间。

DRV7167A 集成栅极驱动器的电源电压为 5V。按照数据表中的建议,10μF 和 0.1μF 陶瓷旁路电容器(C193、C194)靠近 GVDD 引脚和 GND 引脚放置。

在直流电压输入上电和断电期间,GVDD 处的 5V 和 VM 处的 48V 都不需要时序控制。

4.7μF 陶瓷自举电容器 (C205) 放置在靠近 BOOT 和 HS(高侧 GaN-FET 源极连接)引脚处。放置了 R165、R169、R168 和 R173 以配置开关节点上升沿和下落沿的转换率。用于测试的转换率控制电阻器为 8.06kΩ,等同于 2.6Ω 栅极电阻器。

来自 PWM 缓冲器的高侧和低侧开关互补 PWM 信号通过 R166、C207 和 R170、C208 进行低通滤波,以便抑制高频脉冲噪声,并通过大约 160MHz 的截止频率和大约 1ns 的传播时间避免误开关。OUT 引脚通过串联的内联分流器连接到电机 A 相端子以进行相电流检测;其他 DRV7167A 半桥分别连接到 B 相和 C 相端子。

DRV7167A 实现三种类型的保护:

  • 短路保护 – 在逐周期运行的两个 FET 上实现基于漏源电压监测的短路保护。
  • 欠压检测 – 在 GVDD 和 BOOT 电源上均实现 UVLO。当 GVDD 电压低于 3.8V 阈值电压时,HI 和 LI 输入均被忽略,以防止 GaN FET 发生部分导通。当 BOOT 至 HS 自举电压低于 3.2V UVLO 阈值时,仅高侧 GaN FET 栅极被拉低。
  • 过热 – 监测集成栅极驱动器的裸片温度,并在超过阈值时指示故障。器件不会执行任何其他操作,而是会将任何此类保护操作留给外部 PWM 控制器。

这些故障会在 DRVOFF/FLT 引脚(即漏极开路输出)上指示。一旦置为有效,只要三个故障中的任何一个存在,低电平有效故障信号就会持续被置为有效。