ZHCUDD3A October 2025 – March 2026
要启用 TIDA-010979 电路板,请在 DC+ 和 DC– 穿孔之间施加 48V 直流电压(或更低的电压,具体取决于电机额定值)。通过孔将三根电机相位电源线连接到 PHA、PHB 和 PHC。
将 J1 用作调试软件代码的 JTAG 连接器。将 XDS110 JTAG 调试探针连接到 J1。将 J2 用作 UART 连接器,还可以连接到 XDS110 AUX 引脚,在终端上打印信息或传输数据,例如通过 UART 通信写入闪存。
将 J3 用作引导模式选择跳线。当 J3 短接时,会启用 OPSI (4S) – 四路读取模式作为 MCU 引导模式。当 J3 未连接时,会启用 UART 模式作为 MCU 引导模式。有关 AM2612 引导模式的更多信息,另请参阅 AM261x MCU+ SDK 11.01.00 用户指南中的 EVM 设置。
将 J6 用作编码器 1 的连接器,以提供电机转子位置信息反馈,将 J7 用作编码器 2 的连接器,以提供齿轮箱减速器位置信息反馈。将 J4 和 J5 用作以太网连接器,可作为菊花链应用的一个端口输入和一个端口输出。图 4-3 展示了 TIDA-010979 硬件设置概览。