ZHCUDD3A October 2025 – March 2026
热测量测试在 25°C 的实验室温度下完成。TIDA-010979 电路板由 48V 直流电源供电,并连接到大功率伺服电机、该电机作为负载,提供的最大性能为 72V、21A。一个测力计为电机提供高负载。PWM 工作载波频率在 40kHz 至 80kHz 之间。死区工作时间为 40ns。电机工作转速为 80Hz。图 4-10 展示了热测试设置。在所有这些测试中,均未使用散热器和风扇,因此仅使用 TIDA-010979 PCB 的自然对流。
图 4-10 热测量的测试设置由于 DRV7167A 将裸片暴露在顶部,因此 DRV7167A 的管壳温度非常接近裸片温度。建议的结温高达 125°C。在此测试中,GaN 器件在 20kHz PWM 频率,16ARMS 相电流条件下,温度达到 115°C,而在达到热平衡状态时,在 80kHz PWM 频率,14ARMS 相电流条件下,温度达到 118°C。图 4-11 展示了 TIDA-010979 在 16ARMS、20kHz PWM 时的热成像图,图 4-12 展示了 TIDA-010979 在 14ARMS、80kHz PWM 时的热成像图。图 4-13 展示了两种测试条件下的升温曲线。在 20kHz PWM 载波频率下,2 分钟内的最大相电流约为 17.4ARMS。当 17ARMS 为 48V 时,假设功率因数等于 1,此时逆变器输出峰值功率达到 1kW。
图 4-11 DRV7167 在 16ARMS、20kHz PWM 时的热成像图
图 4-12 DRV7167 在 14ARMS、80kHz PWM 时的热成像图
图 4-13 DRV7167A 升温曲线