ZHCUDD3A October 2025 – March 2026
AMC0106M05 调制器时钟输入通过一个 EPWM 模块驱动,调制器输出数据位流在 AM2612 MCU 上通过以 32 至 256 的过采样率 (OSR) 运行的 Sinc3 滤波器进行抽取。有关使用功能隔离式调制器 AMC0106M05 进行相电流检测的详细测试结果,请参阅适用于 48V 机器人和伺服驱动器的高分辨率、小尺寸相电流检测应用手册。图 4-14 展示了 Q 轴的参考电流设置为 20A 时的 A 相和 B 相电流波形。根据测试结果,可以观察到峰值电流与软件中给定的参考电流非常匹配。
图 4-14 20A 峰值时的相电流图 4-15 展示了从编码器 1 收集的位置数据,这些数据表示机械电机旋转角度和用于 FOC 控制环路的电角度。电角度等于电机的机械角乘以电机极对数。EYOU 电机有八个极对。
图 4-15 编码器位置反馈数据