设计目标是为类人机器人关节实现集成的单轴伺服控制。此设计可以在 12V 至 60V 直流,额定电压 48V 的单个直流输入电压和输出三相正弦波下运行,从而驱动交流电机。此设计包含几个子系统,其中包括:
- 电源树 – 宽输入电压范围 DC/DC 转换器 (LMR38020) 生成 5V 导轨,为 GaN 电机驱动器功率级、编码器电源以及下游 3.3V 和 1.8V 导轨供电。AM2612 的 1V25 内核电压轨由 3.3V 通过 DC/DC 模块 (TPSM82823) 供电。3.3V 电源模块还为电流检测调制器、PWM 缓冲器、EEPROM、以太网 PHY、MCU IO 和其他模拟部件供电。
- 电源逆变器 – 三个逆变器半桥中的每个半桥都部署集成式 100V,70A 半桥 GaN 电机驱动器功率级 (DRV7167A),具有短路和过热保护功能。
- 电流传感 – 逆变器相位采用 1mΩ 相电流分流电阻器、具有 ±50A 线性测量范围的功能隔离式调制器 (AMC0106M05),以及一个连接到 MCU 的数字接口,实现精密电流检测。
- 控制和通信 – 电机控制和通信采用基于 500MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F 的 MCU (AM2612),具有实时控制和安全功能。该子系统包括两个 500MHz R5F 内核,一个用于执行闭环磁场定向控制 (FOC),另一个用于运行工业以太网栈。此外,两个 PRU-ICSS 内核支持多协议编码器和工业以太网 MAC 层。该参考设计部署了两个 BissC 数字编码器来反馈转子和减速器的位置信息。PRU-ICSS 还支持 EnDAT®、HDSL、BissC 和 Tamagawa® 等其他编码器协议。对于以太网协议,AM2612 还可以支持 EtherCAT®、EtherNet/IP、Profinet® 和标准以太网。部署两个符合 EtherCAT、IEEE 和 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY (DP83826A),为 EtherCAT 应用提供具有低确定性延迟的系统计时。