ZHCUDC1
September 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
更换 U1:回流焊
1.3
更换 R1:
1.4
套件内容
1.5
规格
1.6
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
电源要求
2.3
建议测试设备
2.4
设置
2.5
通过外部连接轻松进行评估
2.6
测试点
2.7
示波器探头:探测 EVM
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
PCB 布局指南
3.4
PCB 布局示例
3.5
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
与
UCC34141-Q1
引脚对引脚兼容
高功率密度
>5kV
RMS
隔离
开漏/电源正常 (PG) 信号
集成式保护:欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、短路、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和热关断。
用于逻辑使能、开/关控制的 ENA 引脚
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:-40°C≤T
A
≤125°C