ZHCUDC1 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 更换 U1:回流焊
    3. 1.3 更换 R1:
    4. 1.4 套件内容
    5. 1.5 规格
    6. 1.6 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 建议测试设备
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 通过外部连接轻松进行评估
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

其他图像

UCC34141EVM-116 旨在让设计人员能够快速、轻松地评估 UCC35341-Q1 的性能特性和功能,从而用于汽车类隔离式栅极驱动器辅助电源应用以及各种隔离式工业辅助电源应用。该 EVM 可供用户测试 UCC35341-Q1 的各项功能,例如:器件的启用/禁用 (EN) 引脚、隔离式输出电压的 15V<VDD<20V 和 -8V<VEE<0V 配置,以及可变负载在输出上的应用。借助此 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。EVM 的另一个特性是易于在测试期间进行探测。测试点根据表 3 中的描述进行策略性放置。

UCC35341-Q1, UCC34141EVM-116 UCC34141EVM-116,HVP116E2,底视图UCC34141EVM-116,HVP116E2,底视图