ZHCUDC1 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 更换 U1:回流焊
    3. 1.3 更换 R1:
    4. 1.4 套件内容
    5. 1.5 规格
    6. 1.6 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 建议测试设备
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 通过外部连接轻松进行评估
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

简介

本用户指南提供了 UCC34141EVM-116,EVM 型号 002 的说明和指导,以评估德州仪器 (TI) 的 UCC35341-Q1、高频集成式变压器及直流/直流转换器。借助该 EVM,设计人员能够快速且高效地评估 UCC35341-Q1,从而用于需要栅极驱动器 IC 辅助电源高达 2W 且满足高达 5kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。

UCC35341-Q1 与 UCC34141-Q1 引脚对引脚兼容,可通过订购 UCC34141EVM-116 EVM 并联系您的专用 TI 技术销售代表或现场应用工程师来申请 UCC35341-Q1 的 IC 样片进行评估。移除 UCC34141-Q1 IC 并将其替换为 UCC35341-Q1。

UCC35341-Q1 是一款高效率、低发射、5kVRMS 隔离式直流/直流转换器,能够提供高达 2W 的功率。由于 UCC35341-Q1 在集成式封装中提供隔离式电源,因此系统无需单独的隔离式电源,从而可以降低成本并减小尺寸。UCC35341-Q1 能提供同类领先的功率密度和最高效率,同时不再需要现有设计中常用的庞大外部变压器或电源模块。这种集成可大幅缩减印刷电路板 (PCB) 面积和厚度。