ZHCUDC1 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 更换 U1:回流焊
    3. 1.3 更换 R1:
    4. 1.4 套件内容
    5. 1.5 规格
    6. 1.6 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 建议测试设备
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 通过外部连接轻松进行评估
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-2 物料清单 (BOM)
参考位号 数量 说明 器件型号 制造商
PCB1 1 印刷电路板 HVP116 不限
C1、C3、C5 3 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 GCM155R71H104KE02D MuRata
C2、C8 2 电容,陶瓷,10µF,35V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206_190 CGA5L1X7R1V106K160AC TDK
C4 1 电容,陶瓷,10pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 CGA2B2C0G1H100D050BA TDK
C6 1 电容,陶瓷,220pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 CGA2B2C0G1H221J050BA TDK
C9 1 电容,陶瓷,2.2µF,16V,±10%,X7R,0805 C2012X7R1C225K125AB TDK
C13 1 1µF ±20% 10V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005) KAM05CR71A105MH KYOCERA AVX
H1、H2、H3、H4 4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 SJ-5303 (CLEAR) 3M
J1、J3 2 接线端子,2x1,3.81mm,24-16 AWG,10A,300VAC,TH 691214310002 Wurth Elektronik
J2 1 接头,100mil,3x1,锡,TH PEC03SAAN Sullins
J4 1 端子块,3.5mm,3x1,锡,TH 691214110003 Wurth Elektronik
L1 1 屏蔽电感器 3.3µH ±20% 500mA 260mΩ AEC-Q200 SMD 0805 MLZ2012M3R3HTD25 TDK
R1 1 电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 ERJ-2RKF4991X Panasonic
R2 1 电阻,5.11kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06035K11FKEA Vishay-Dale
R5 1 电阻,90.9kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW040290K9FKED Vishay-Dale
R6 1 10kΩ。±0.1% 0.1W,片式电阻器 0603 汽车类 AEC-Q200 薄膜 ERA-3AEB103V Panasonic
R7 1 61.9kΩ,±0.1% 0.1W,片式电阻器 0603 汽车类 AEC-Q200 薄膜 ERA-3AEB6192V Panasonic
SH-J1 1 分流器,100mil,镀金,黑色 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP6、TP8 3 测试点,通用,红色,TH 5010 Keystone Electronics
TP2、TP3、TP7 3 测试点,通用,黑色,TH 5011 Keystone Electronics
TP4、TP5 2 测试点,通用,黄色,TH 5014 Keystone Electronics
U1 1 汽车类 2W、12V-Vin、25V-Vout 高效、高密度 > 5kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC35341QDHARQ1 德州仪器 (TI)
U1 - ALT 0 汽车类 1.5W、12V-Vin、25V-Vout 高效、高密度 > 5kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC34141QDHARQ1 德州仪器 (TI)
C10、C11 0 电容,陶瓷,4.7µF,35V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 CGA4J1X7R1V475K125AC TDK
C12 0 电容,陶瓷,10µF,35V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206_190 CGA5L1X7R1V106K160AC TDK
R3 0 电阻,100kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 ERJ-2GEJ104X Panasonic
R4 0 电阻,330kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 ERJ-3EKF3303V Panasonic