ZHCUDC1 September 2025
表 2-1 描述了各种 EVM 测试点,便于将示波器探头、DVM 测试引线和电线连接至“建议测试设备”中概述的实验室测试设备。注意保持初级侧 GNDP 和次级侧 COM 之间的隔离。不能使初级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 COM 为基准。同样,也不能使次级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDP 为基准。
| 引脚 | I/O/TP | 颜色 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | I | 绿色 | VBIAS、EN 和 /PG 偏置 | 3 | VBIAS | 5 | V |
| SH-J1 | I | 黑色 | J2 短接跳线 | 0 | V | ||
| J2:1-2 | I | 黑色 | EN,关闭 | 0 | V | ||
| J2:2-3 | I | 黑色 | EN,开启(移除 SH-J1 后为“EN,开启”) | VBIAS | V | ||
| J3 | I | 绿色 | VIN,初级输入电压 | 5 | 12 | 20 | V |
| J4:1-2 | O | 绿色 | 次级侧 VDD 至 COM | 0 | 18 | V | |
| J4:2-3 | O | 绿色 | 次级侧 VEE 至 COM | -5 | 0 | V | |
| TP1 | TP | 红色 | VIN,正探测点 | 5 | 12 | 20 | V |
| TP2 | TP | 黑色 | GNDP,共享初级 GND 测试点 | 0 | V | ||
| TP3 | TP | 黑色 | GNDP,共享初级 GND 测试点 | 0 | V | ||
| TP4 | TP | 黄色 | /PG,电源正常测试点 | VBIAS | V | ||
| TP5 | TP | 黄色 | EN,启用测试点 | VBIAS | V | ||
| TP6 | TP | 红色 | VEE,次级 VEE 测试点 | -5 | 0 | V | |
| TP7 | TP | 黑色 | COM,次级侧基准 | 0 | V | ||
| TP8 | TP | 红色 | VDD,次级 VDD 测试点 | 0 | 18 | V | |
| TP9 | TP | PCB | VEE 至 COM,次级 VDD 示波器探测点 | -5 | 0 | V | |
| TP10 | TP | PCB | VDD 至 COM,次级 VDD 示波器探测点 | 0 | 18 | V | |
| TP11 | TP | PCB | VIN 至 GNDP 示波器探测点 | 5 | 12 | 20 | V |