ZHCUDC1 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 更换 U1:回流焊
    3. 1.3 更换 R1:
    4. 1.4 套件内容
    5. 1.5 规格
    6. 1.6 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 建议测试设备
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 通过外部连接轻松进行评估
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

VIN=12V、VDD-COM=18V、VEE-COM=-5V、TA=25°C(除非另有说明)

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN 输入电压范围 PVDD-COM=2W 10 12 17 V
PVDD-COM=1.5W 9 12 20 V
VIN_ON 输入电压开启 7 8 V
VIN_OFF 输入电压关闭 6.3 7.3 V
输出特性
VDD-COM 直流满载设定点 10V<VIN<17V,IVDD=112mA 18 V
IVDD VDD 负载电流范围 10V<VIN<17V 0 112 mA
PMAX 最大输出功率 10V<VIN<17V,IVDD=112mA 2 W
VEE-COM 直流满载设定点 -5 V